Danfoss logo
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H39L-EZU-H, Número de placas: 30-product-details

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H39L-EZU-H, Número de placas: 30

111H0668

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Designación de tipoH39L-EZU-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoNull
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCEEACUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-30
Model No.39
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas30
Patrón de la placaEZU-H
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1H1C
Rango de tamaño conex. Q2H1C
Rango de tamaño conex. Q3H3/8
Rango de tamaño conex. Q4H5/8A
Rango de tamaño conex. Q5Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Conexión para soldar
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H39L-EZU-H

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.5 Kilogramo
Peso neto3.7 Kilogramo
Volumen12.079 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255286141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm