Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 N, Vehicle compressor

097C6317

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13975

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteBOCKlub E55
Aprobación estándarNo
Cilindro2
Clutch typeNo
ColorNot painted
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
Designación de tipoFKX30/325 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Característica
Valor
Fuente de alimentación del compresor [V]w/o motor
Grupo de productosOpen type compressors
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13975
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor FKX30/325 N SERVICE
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 N
Nombre de productoReciprocating compressor FK
Oil sump heater220-240V AC
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]28.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
TecnologíaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoFKX30

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.5 Kilogramo
Peso neto25.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen135.828 Litro
EAN/UPC5715162971017