Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled

097B14559

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteBOCKlub A46
Anti-vibration padsYes
Aprobación estándarNo
Cilindro2
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor HA12P/110-4 Service
Designación de tipoHA12P/110-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productosSemi-hermetic compressors
Característica
Valor
Legacy BOCK ID14559
Length (mm)439.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor HA12P/110-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/110-4
Nombre de productoReciprocating compressor HA
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Protección de motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IPIP44
Refrigerante(s)R22
Suction connection size [mm]12.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
TecnologíaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoHA12P

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto62.6 Kilogramo
Peso neto53.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen152.46 Litro
EAN/UPC5715162573648