BOCK, HA12P/90-4, Semi-hermetic air cooled
097B14558
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14558
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
097B14558
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | BOCKlub A46 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Aprobación estándar | No |
| Cilindro | 2 |
| Color | Blue (standard) |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compressor HA12P/90-4 Service |
| Designación de tipo | HA12P/90-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Grupo de productos | Semi-hermetic compressors |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 14558 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Compressor HA12P/90-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/90-4 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor HA |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protección de motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Protección IP | IP44 |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tecnología | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo de producto | HA12P |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 62.8 Kilogramo |
| Peso neto | 53.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 152.46 Litro |
| EAN/UPC | 5715162573655 |