BOCK, HG8/2830-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14403
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14403
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
097B14403
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | SP46 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Aprobación estándar | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 8 |
| Color | Blue (standard) |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compressor HG8/2830-4 S Service |
| Designación de tipo | HG8/2830-4 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 54.00 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Grupo de productos | Semi-hermetic compressors |
| Legacy BOCK ID | 14403 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Length (mm) | 940.00000 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Compressor HG8/2830-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG8/2830-4 S |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor HG |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protección de motor | MP10 230V AC |
| Protección IP | IP54 |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 76.00 mm |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 2-1/8 in |
| Tecnología | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo de producto | HG8 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 507.9 Kilogramo |
| Peso neto | 449 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 657.816 Litro |
| EAN/UPC | 5715162574324 |