Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14402

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteSP46
Anti-vibration padsYes
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro8
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor HG8/2830-4 Service
Designación de tipoHG8/2830-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Fuente de alimentación del compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productosSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID14402
Característica
Valor
Length (mm)940.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor HG8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2830-4
Nombre de productoReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Protección de motorMP10 230V AC
Protección IPIP54
Refrigerante(s)R22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]2-1/8 in
TecnologíaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoHG8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto487.9 Kilogramo
Peso neto429 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen657.816 Litro
EAN/UPC5715162574331