BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor
097B13877
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
097B13877
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | BOCKlub E55 |
| Aprobación estándar | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 6 |
| Clutch type | No |
| Color | Not painted |
| Comentarios sobre la conexión de aspiración | 2 connections |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compressor FKX50/775 N Service |
| Designación de tipo | FKX50/775 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | w/o motor |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Open type compressors |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13877 |
| Length (mm) | 432.00000 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Compressor FKX50/775 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/775 N |
| N.° de expediente SCIP | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor FK |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | FK(X)50/…. - series |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Tecnología | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo de producto | FKX50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 53.4 Kilogramo |
| Peso neto | 41.5 Kilogramo |
| Volumen | 237.223 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853030 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |