BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled
097B13808
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13808
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
097B13808
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | BOCKlub E55 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Aprobación estándar | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 4 |
| Color | Blue (standard) |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compressor HAX5/945-4 Service |
| Designación de tipo | HAX5/945-4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Grupo de productos | Semi-hermetic compressors |
| Legacy BOCK ID | 13808 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Length (mm) | 805.00000 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Compressor HAX5/945-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HAX5/945-4 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor HA |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protección de motor | MP10 230V AC |
| Protección IP | IP44 |
| Refrigerante(s) | R404A |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tecnología | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo de producto | HAX5 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 227.6 Kilogramo |
| Peso neto | 205.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 428.8 Litro |
| EAN/UPC | 5715162575284 |