Danfoss logo
C - FKX30 , 14338

BOCK, HGX6/1080-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13752

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13752

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteBOCKlub E55
Anti-vibration padsYes
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor HGX6/1080-4 Service
Designación de tipoHGX6/1080-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Fuente de alimentación del compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productosSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID13752
Característica
Valor
Length (mm)854.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor HGX6/1080-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX6/1080-4
Nombre de productoReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Protección de motorMP10 230V AC
Protección IPIP65
Refrigerante(s)R134aR404AR407CR407F
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]2-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
TecnologíaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoHGX6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto240 Kilogramo
Peso neto218.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen428.8 Litro
EAN/UPC5715162575604