BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13724
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13724
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
097B13724
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | BOCKlub A46 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Aprobación estándar | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 4 |
| Color | Blue (standard) |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Designación de tipo | HG6/1240-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Grupo de productos | Semi-hermetic compressors |
| Legacy BOCK ID | 13724 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Length (mm) | 854.00000 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG6/1240-4 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor HG |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protección de motor | MP10 230V AC |
| Protección IP | IP65 |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 2-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Tecnología | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo de producto | HG6 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 243.5 Kilogramo |
| Peso neto | 221.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 428.8 Litro |
| EAN/UPC | 5715162575734 |