BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor
097B11724
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
097B11724
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | KC68 |
| Aprobación estándar | No |
| Cilindro | 2 |
| Clutch type | No |
| Color | Blue (standard) |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Welding |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Welding |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compressor F2 NH3 Service |
| Designación de tipo | F2 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 19.00 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frequency Hz | w/o motor |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | w/o motor |
| Grupo de productos | Open type compressors |
| Legacy BOCK ID | 11724 |
| Length (mm) | 285.00000 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Compressor F2 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F2 NH3 |
| Nombre de producto | Reciprocating compressor F |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Suction connection size [mm] | 19.00 mm |
| Tecnología | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo de producto | F2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.6 Kilogramo |
| Peso neto | 18 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 37.884 Litro |
| EAN/UPC | 5715162578544 |