Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
2nd/3rd sight glassNo
AceiteSP46
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaWelding
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaWelding
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor F14/1366 NH3 Service
Designación de tipoF14/1366 NH3
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Característica
Valor
Frequency Hzw/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V]w/o motor
Grupo de productosOpen type compressors
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Nombre de productoReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Refrigerante(s)R717
Suction connection size [mm]60.00 mm
TecnologíaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoF14

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto172.6 Kilogramo
Peso neto158 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen448.38 Litro
EAN/UPC5715162578612