Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X4615
Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
088X4615
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | 24V |
| Aprendizaje progresivo | Sí |
| Armario | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contador | Prepared for energy meter |
| Contiene baterías | No |
| Control | ICON1 Master controller |
| Derivación | FHM-C1 |
| Descripción | Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ejercicio de la válvula | Sí |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Equilibrado automático | Sí |
| Grupo de productos | UnoFloors |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Unofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V |
| Modulación de amplitud de pulso (PWM) | Sí |
| Número de conexión | 2 |
| Potencia por salida [W] [Max] | 3 W |
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de aplicación | UnoFloor |
| Tipo de colector para calefacción por suelo radiante | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo de producto | Warranty & Service |
| Válvula de presión | AB-PM set |
| Versión | Left |
| Voltaje alimentación [V] | 230V Hz 50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.5 Kilogramo |
| Peso neto | 16.5 Kilogramo |
| Volumen | 82.998 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424603359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |