Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4614

Stainless steel manifold with shunt, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador24V
Aprendizaje progresivo
ArmarioAluzink steelplate, white powder coated
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
ControlICON1 Master controller
DerivaciónFHM-C1
DescripciónStainless steel manifold with shunt, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ejercicio de la válvula
En el ámbito de WEEEYes
Equilibrado automático
Grupo de productosUnoFloors
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionUnofloor Mixing 4 Loops Left Icon 24V
Modulación de amplitud de pulso (PWM)
Número de conexión2
Potencia por salida [W] [Max]3 W
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónUnoFloor
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de productoWarranty & Service
Válvula de presiónAB-PM set
VersiónLeft
Voltaje alimentación [V]230V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto19 Kilogramo
Peso neto16 Kilogramo
Volumen82.998 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424603342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm