Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3606

6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador24V
Aprendizaje progresivo
ArmarioAluzink steelplate, white powder coated
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
ControlICON1 Master controller
Descripción6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ejercicio de la válvula
En el ámbito de WEEEYes
Equilibrado automático
Grupo de productosUnoFloors
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionUnoFloor Control 6 Loops Left Vert IW
Modulación de amplitud de pulso (PWM)
Número de conexión2
Potencia por salida [W] [Max]3 W
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de aplicaciónUnoFloor
Tipo de colector para calefacción por suelo radianteStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo de productoWarranty & Service
Válvula de presiónAB-PM set
VersiónLeft
Voltaje alimentación [V]230V Hz 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21 Kilogramo
Peso neto18 Kilogramo
Volumen80.64 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424054922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm