Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cables calefactores, ECflex 6T, 115 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 720 W

088L6444

ECflex 6T 115m 230V 720W

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 140F1208

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorXLPE
Altura del paquete [mm]120 mm
Anchura del paquete [mm]386 mm
AplicaciónCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Aprobado por ULNo
Cable en el tamborNo
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a medidaNo
DescripciónECflex 6T 115m 230V 720W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de curvatura [mm] [Min]42 mm
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
Garantía [año]20
Grupo de productosCables calefactores
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]115.000 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECflex 6T 115m 230V 720W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]386 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]74.0000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]720 W
Salida del cable [W/m]6 W/m
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]80 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECflex 6T
VersiónReady-made

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.292 Kilogramo
Peso neto7.22 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.021 Metro cúbico
EAN/UPC5703466245828