Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cables calefactores, ECaqua 9T, 140 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 1260 W

088L0070

ECaqua 9T 1260W 230V 140m

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 140F0020

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorXLPE
Altura del cable [mm]7.0 mm
Altura del paquete [mm]207 mm
Anchura del cable [mm]7.00 mm
Anchura del paquete [mm]386 mm
AplicaciónPipe / tank frost protection
Aprobado por ULNo
Cable en el tamborNo
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a medidaNo
DescripciónECaqua 9T 1260W 230V 140m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de curvatura [mm] [Min]50 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Garantía [año]20
Grupo de productosCables calefactores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud del cable [m]140.000 m
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECaqua 9T 140m 230V 1260W
Pantalla del cableCobre trenzado
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]386 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>650 N
Resistencia del cable [ohmios]42.0000 Ohm
Revestimiento exteriorMDPE
Salida de calefacción [W]1260 W
Salida del cable [W/m]9 W/m
Sin cableSí
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura del agua [°C] [Max]23 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECaqua 9T
VersiónReady-made

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.095 Kilogramo
Peso neto7.024 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.031 Metro cúbico
EAN/UPC5703466145425