Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Asignador de coste energético, Tipo de sistema del dispositivo: Visual, Dispositivo compacto

088H2343

INDIV-X-10V HCA Visual
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónAsignación de coste de calor
Baterías de alimentaciónBatería de litio de 3V
Clase de protecciónIP52
Color de carcasaRAL 9010 blanco
DescripciónINDIV-X-10V HCA Visual
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensiones (altura × anchura × profundidad)90.5 x 38 x 28 mm
Escalas opcionalesEscala de unidades
EstándarEN834
Grupo de productosContadores de energía
HomologaciónSE15 H002 DF
Inicio de recuento en periodo de calefacción25°C - 40°C (programable)
Inicio de recuento en periodo sin calefacción25°C - 40°C (programable)
Intervalo de potencia de radiadores [W] [Max]16000 W
Intervalo de potencia de radiadores [W] [Min]4 W
Límite de temperatura inferior [Min]55 °C
Límite de temperatura superior [Max]105 °C
Longitud del cable del sensor remoto [m]2 m
Característica
Valor
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Organismo de homologaciónIGE
Peso sin placa posterior [g]42 g
Product line08
Sistema de mediciónSensor único con sensor de inicio
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del sensor [°C] [Max]120 °C
Temperatura del sensor [°C] [Min]0 °C
Tipo de pantalla(LCD) con 6 dígitos (000000 - 999999)
Tipo de productoAsignador de coste energético
Tipo de sensores de temperaturaNTC (coeficiente de temperatura negativo), desgaste prematuro
Tipo de sistema del dispositivoVisual
Versión del dispositivoDispositivo compacto
Vida útil de la batería [años]10 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Kilogramo
Peso neto0.04 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.335 Litro
EAN/UPC5702425117220