Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Aprobación estándarMID DE-07-MI004-PTB030
Caudal [m3/h]1.50 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.02 m³/h
Clase de ambienteE1 / M1
Clase de protección, calculadorIP54
Clase de protección, sensor de caudalIP54
DescripciónM-Cal 447/1,5/impulsión/DN15/pulsos
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Medios compatiblesAgua (AGFW FW510)
Módulo de interfaz, ranura 1Salida de pulsos
Característica
Valor
Montaje del sensor de temperaturaDirecto
Presión nominal [bar]16 bar
Principio de medición del caudalMecánico (chorro múltiple)
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]55 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoM-Cal Compact
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónBatería
Tipos de conexiónRosca
Unidad de energíakWh
Vida útil de la batería [años]12 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.85 Kilogramo
Peso neto0.85 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.774 Litro
EAN/UPC5710104051697