Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Aprobación estándarMID DE-09-MI004-PTB011
Caudal [m3/h]0.60 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.01 m³/h
Caudal inicial [l/h]1.0 L/h
Clase de ambienteE1 / M1
Clase de protección, sensor de caudalIP54
DescripciónSONO1500CT CAL. Qp0,6 110 DN15 PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]95 % HR
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Característica
Valor
Medios compatiblesAgua (AGFW FW510)
Presión nominal [bar]16 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]55 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de productoSONO 1500 CT
Tipo de tensión de alimentaciónIrrelevante/externa
Tipos de conexiónRosca
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]1.0 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto16.9 Kilogramo
Peso neto16.9 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5710104057422