Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Aprobación estándarMID DE-10-MI004-PTB008
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caudal [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]560.00 m³/h
Clase de ambienteE2 / M2
Clase de protección, calculadorIP54
DescripciónINFOCAL8 CAL. Qp560–1900 50l/p baj. abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]4.9 m
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Característica
Valor
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Montaje del sensor de temperaturaVainas
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de montajeBaja temperatura
Tipo de productoINFOCAL 8
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónBatería de 1 celda A
Unidad de energíaMWh (con 1 decimal)
Vida útil de la batería [años]11 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]50.0 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.83 Kilogramo
Peso neto0.31 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.622 Litro
EAN/UPC5710104051253