Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61, remote panel
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
DescripciónECA 61, panel remoto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grado de protecciónIP20
Grupo de productosAccesorios - Controladores electrónicos
HomologaciónCE
Longitud del cable de bus [m]50 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECA 61, remote panel
Product line08
Característica
Valor
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-40 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]70 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-40 °C
Tipo de montajeMontaje en pared
Tipo de productoECA 61

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.246 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Volumen0.954 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm