Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Aprobación estándarGOST
Caudal [m3/h]40.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Caudal inicial [l/h]80.0 L/h
Clase de ambienteE1 / M1
Clase de protección, sensor de caudalIP54
DescripciónSONO1500CT CAL. Qp40 300 DN80 PN25 BR.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]80 mm
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]95 % HR
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Característica
Valor
Medios compatiblesAgua (AGFW FW510)
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
Tamaño de conexiónDN 80
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]55 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de productoSONO 1500 CT
Tipo de tensión de alimentaciónIrrelevante/externa
Tipos de conexiónBrida
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]100.0 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.407 Kilogramo
Peso neto12.407 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen29.36 Litro
EAN/UPC5710104060866