Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202B

084B8691

Función: 3 salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Ajustes fábrica especificadosSí
Área de aplicaciónControl de refrigeración
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]2.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Función3 salidas, 2 sensores de temp., DI
Grupo de productosEvaporador y control de cámara
HomologaciónC-TICKCEEACIntertek Semco
Marcado CEYes
Característica
Valor
Más informaciónSin conectores
Material DescriptionEKC 202B, Refrigeracion Ctrl. I-pack
Nombre de productoControl de aparato de refrig. (TXV)
Número de compresores máx.1 Uds.
Número de evaporadores máx.1 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual084B8522
ReparableNo
Soporte de sensor de temp.NTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de comunicaciónLON opcionalMODBUS opcional
Tipo de controladorControlador refrig. (Temp.)
Tipo de productoEKC 202B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.214 Kilogramo
Peso neto0.195 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.472 Litro
EAN/UPC5702428407540