Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202A1
084B8625
Función: 2 salidas, 1 sensor de temp., Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: LON opcional, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B8625
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Control de refrigeración |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo eléctrico [VA] | 1.5 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | 2 salidas, 1 sensor de temp. |
| Grupo de productos | Evaporador y control de cámara |
| Homologación | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I |
| Nombre de producto | Control de aparato de refrig. (TXV) |
| Número de compresores máx. | 1 Uds. |
| Número de evaporadores máx. | 1 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de comunicación | LON opcional |
| Tipo de controlador | Controlador refrig. (Temp.) |
| Tipo de producto | EKC 202A1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.183 Kilogramo |
| Peso neto | 0.159 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.506 Litro |
| EAN/UPC | 5702428841801 |