Optyma Plus controller
084B8181
Entrada analogica: 7, Analog outputs (AO): 2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B8181
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Analog outputs (AO) | 2 Uds. |
| Área de aplicación | Unidad condensadora |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo eléctrico [VA] | 5.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 3 Uds. |
| Display - opciones | EKA 163BEKA 164B |
| Entrada analogica | 7 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Controlador Optyma |
| Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | C-TICKCECMIMEAC |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | Without terminals |
| Material Description | DEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack |
| Nombre de producto | Controlador de la unidad condensadora |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Salida TRIAC | 1 Uds. |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 5 Uds. |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de comunicación | MODBUSRS485 |
| Tipo de controlador | Controlador de la unidad condensadora |
| Tipo de producto | Optyma Plus controller |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.482 Kilogramo |
| Peso neto | 0.429 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.013 Litro |
| EAN/UPC | 5702428969345 |