Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Entrada analogica: 7, Analog outputs (AO): 2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)2 Uds.
Área de aplicaciónUnidad condensadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo eléctrico [VA]5.0 VA
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)3 Uds.
Display - opcionesEKA 163BEKA 164B
División25
Entrada analogica7 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador Optyma
Característica
Valor
Grupo de productosControl para compresor/condensador
HomologaciónC-TICKCECMIM
Marcado CEYes
Más informaciónIncl.terminals
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
N.° de expediente SCIP55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
Nombre de productoControlador de la unidad condensadora
Nombre del producto en el expediente SCIPOptyma Plus controller
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salida TRIAC1 Uds.
Salidas digitales (DO) [uds.]5 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de comunicaciónMODBUSRS485
Tipo de controladorControlador de la unidad condensadora
Tipo de productoOptyma Plus controller

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto632 Gramo
Peso neto628 Gramo
Volumen2.003 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm