Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Controlador de capacidad, AK-PC 560

084B8013

Función: 1 aspiración y 1 condensador, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: ETHER,; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Área de aplicaciónControl de capacidad
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]8.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opcionesEKA 163BEKA 164BEKA 165
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Función1 aspiración y 1 condensador
Grupo de productosControl para compresor/condensador
HomologaciónC-TICKCEEAC
Marcado CEYes
Característica
Valor
Más informaciónVersión gen.
Material DescriptionCONTROLADOR AK-PC560
Nombre de productoControlador de capacidad
Número de compresores máx.7 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalNo
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de comunicaciónETHER,LON,MODBUS
Tipo de controladorContr. de capacidad para scroll digital
Tipo de productoAK-PC 560

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.536 Kilogramo
Peso neto0.45 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.07 Litro
EAN/UPC5702428433525