Danfoss logo
EKC 319A

Controlador de inyección de líquido, EKC 319A

084B7251

Función: Controlador de inyección de líquido, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Área de aplicaciónControl de inyección de líquido
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Consumo eléctrico [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador de inyección de líquido
Grupo de productosControl para compresor/condensador
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionDeleted
Nombre de productoControlador de inyección de líquido
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de controladorControlador de refrigeración
Tipo de productoEKC 319A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.347 Kilogramo
Peso neto0.32 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.553 Litro
EAN/UPC5702428088503