Danfoss logo
EKC 315A

Controlador de recalentamiento, EKC 315A

084B7249

Entrada analogica: 2, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo eléctrico [VA]5.0 VA
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
Entrada analogica2 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosControl de válvula electrónica
Característica
Valor
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Marcado CEYes
Más informaciónAjustes especiales para Japón
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador de recalentamiento
Opciones de comunicación de datosLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de productoEKC 315A
Tipo salida válvulaAKVAKVAICM (+ICAD)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.34 Kilogram
Peso neto0.32 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541