Controlador de recalentamiento, EKC 315A
084B7086
Entrada analogica: 2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B7086
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo eléctrico [VA] | 5.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 1 Uds. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 2 Uds. |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Control de válvula electrónica |
| Height (EF000040) | 65 |
| Homologación | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | REGULADOR EKC-315A |
| Método de montaje | Carril DIN |
| Nombre de producto | Controlador de recalentamiento |
| Opciones de comunicación de datos | LON RS 485 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Reparable | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de producto | EKC 315A |
| Tipo salida válvula | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.354 Kilogramo |
| Peso neto | 0.32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.556 Litro |
| EAN/UPC | 5702428079174 |