Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Controlador de temperatura del medio, EKC 367

084B7083

Opciones de comunicación de datos: LON RS 485, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo eléctrico [VA]5.0 VA
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grupo de productosEvaporador y control de cámara
HomologaciónC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Marcado CEYes
Material DescriptionEKC 367 24V 50/60 HZ CONTROLADOR TEMP
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador de temperatura del medio
Opciones de comunicación de datosLON RS 485
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de productoEKC 367
Tipo salida válvulaKVQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.367 Kilogramo
Peso neto0.32 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.562 Litro
EAN/UPC5702428407564