Controlador de temperatura del medio, EKC 368
084B7079
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B7079
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo eléctrico [VA] | 5.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Evaporador y control de cámara |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSK |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EKC 368, CONT. REGUL PRES KVS,24Vac 10VA |
| Método de montaje | Carril DIN |
| Nombre de producto | Controlador de temperatura del medio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de producto | EKC 368 |
| Tipo salida válvula | KVS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.351 Kilogramo |
| Peso neto | 0.32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.556 Litro |
| EAN/UPC | 5702428063807 |