AK-OB55 LON
084B4070
Función: Módulo opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
084B4070
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD disponible | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Módulo opcional |
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| N.° de expediente SCIP | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| Nombre de producto | Módulo de comunicación |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Communication module-AK-OB55 LON |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Producto igual | 084B4192 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de comunicación | LON RS-485 |
| Tipo de producto | AK-OB55 LON |
| Utilizado para el producto | AK-CC55 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.05 Kilogramo |
| Peso neto | 0.03 Kilogramo |
| Volumen | 0.255 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |