Danfoss logo
AKA 245 gateway

Gateway, AKA 245

084B2268

Tipo de controlador: Gateway

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Área de aplicaciónComunicación de datos
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
Consumo de energía [W]4.0 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónDanbuss - RS485-LON
Grupo de productosElectron. control accessories
Idioma del productoInglés
Característica
Valor
Material DescriptionAKA-245 LON- GATEWAY RS485
Nombre de productoGateway
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de comunicaciónDANBUSSLON
Tipo de controladorGateway
Tipo de productoAKA 245

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.152 Kilogramo
Peso neto1.001 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.874 Litro
EAN/UPC5702428064194