Gateway, AKA 242
084B2264
Tipo de controlador: Gateway de servicio, Más información: 9-12VA.C./D.C.
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B2264
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Comunicación de datos |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Consumo de energía [W] | 2.5 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Servicio |
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Idioma del producto | Inglés |
| Más información | 9-12VA.C./D.C. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AKA-242 |
| Nombre de producto | Gateway |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 12 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 12 V |
| Tipo de comunicación | DANBUSS |
| Tipo de controlador | Gateway de servicio |
| Tipo de producto | AKA 242 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.347 Kilogramo |
| Peso neto | 0.3 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.112 Litro |
| EAN/UPC | 5702428407489 |