Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Tipo de controlador: Gateway, Más información: 9-12VA.C./D.C.

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Área de aplicaciónComunicación de datos
Cantidad por formato de embalaje21 Uds.
Consumo de energía [W]2.5 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónPC básico, Danbuss, RS232
Grupo de productosElectron. control accessories
Idioma del productoInglés
Más información9-12VA.C./D.C.
Característica
Valor
Material DescriptionAKA 241 PORTALES DE PC
Nombre de productoGateway
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.12 V
Tensión de alimentación [V] c.c.12 V
Tipo de comunicaciónDANBUSS
Tipo de controladorGateway
Tipo de productoAKA 241

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.239 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.941 Litro
EAN/UPC5702428407472