Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Controlador de cámara frigorífica, AK-RC111

080Z3220

Función: Control de cámaras frigoríficas, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Área de aplicaciónUnidad condensadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo eléctrico [VA]7.0 VA
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
EquipamientoIncl. 2 Sensores
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControl de cámaras frigoríficas
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosEvaporador y control de cámara
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionAK-RC 111,Optyma room Contr.,2HP,1 phase
Nombre de productoControlador de cámara frigorífica
Número de compresores máx.1 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de comunicaciónRS485 Modbus
Tipo de controladorControl Optyma. Monofásico (2HP)
Tipo de productoAK-RC111
Tipo salida válvula(TXV)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.706 Kilogramo
Peso neto1.31 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.072 Litro
EAN/UPC5702428669078