Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Kit de servicio, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080Z2822

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo energético [A]0.04 A
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
División25
EquipamientoIncl. botón pulsador
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosSensors spare parts
Humedad relativa (HR) [%] [máx.]95 % HR
Característica
Valor
Humedad relativa (HR) [%] [mín.]0 % HR
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]158 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-4 °F
Material DescriptionStrobe & Horn
Nombre de productoKit de servicio
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de productoDGS
Versión del sensor de detección de gasStrobe & Horn
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V
Width (EF000008)95

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.25 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.767 Litro
EAN/UPC5702428802383