Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Administrador de sistemas, AK-SC 255

080Z2530

Tipo de controlador: Controlador de sistemas, Área de aplicación: Sistema de monitorización, Tipo de comunicación: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080Z4028

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónSistema de monitorización
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Consumo de corriente100 mA
Consumo eléctrico [VA]21.6 VA
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónCon. refrigeración de supermercados
Grupo de productosSoluciones de monitorización
Característica
Valor
HomologaciónC-TICKCEc UL us
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Nombre de productoAdministrador de sistemas
Pantalla en parte frontalSí
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de comunicaciónETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Tipo de controladorControlador de sistemas
Tipo de productoAK-SC 255

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.082 Kilogramo
Peso neto2.7 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428453554