Danfoss logo
Wire

Sensor de detección de gas, DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

Función: Para CO2

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Consumo de corriente200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónPara CO2
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosSensores
HomologaciónCEEAC
Marcado CEYes
Más informaciónPunto de ajuste de la alarma: 5000ppm
Característica
Valor
Material DescriptionDGS-CO2,IP66,IR,CON SENSOR FIJO
Nombre de productoSensor de detección de gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Refrigerante(s)R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]12 V
Tipo de productoDGS-IR-CO2-FS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.814 Kilogramo
Peso neto0.629 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.858 Litro
EAN/UPC5702428830805