Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 pc
Consumo de corriente200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónRemote, for CO2, 3m
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosSensors
HomologaciónCEEAC
Más informaciónAlarm Set Point: 5000 ppm
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Característica
Valor
Nombre de productoGas detecting sensor
Product lineElectronic Controllers and Services
Refrigerante(s)R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]12 V
Tipo de productoDGS-CO2-FS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.872 Kilogramo
Peso neto0.79 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.966 Litro
EAN/UPC5702428830812