Controlador de capacidad, AK-PC 772A
080Z0201
Función: Mini-boostertranscrítico, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RJ11 (CAN) to Display; RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
080Z0201
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Control de capacidad |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Características del producto | Conforme con CO2Com. ext. incluidaPresión flotante del condensadorFunción de recuperación de calorReducción de cargaOptimización P0Control de bombasNight setback |
| Conectores E/S máx. | 120 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo eléctrico [VA] | 8.0 VA |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad de ventilador | Paso/velocidad |
| Controles de PI adicionales máx. | 1 Uds. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opciones | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| División | 25 |
| Entrada analogica | 11 Uds. |
| Entrada de control de capacidad | Presión |
| Entradas analógicas adicionales máx. | 1 Uds. |
| Entradas de alarmas adicionales máx. | 10 Uds. |
| Entradas de presostatos adicionales máx. | 1 Uds. |
| Entradas de termostato adicional máx. | 1 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Mini-boostertranscrítico |
| Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
| Herramientas de programación | AK-ST 500 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Idioma del producto | ChecoDanésHolandésInglésFinlandésFrancésAlemánItalianoPolacoPortuguésRusoEspañol |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | Transcri.,velocidad,CO2,HP,HR |
| Material Description | AK-PC 772A, Pack Controller |
| Modo de capacidad del compresor | Paso/velocidad |
| Modo de control de capacidad | PI |
| Modo de control de ventilador | PI |
| N.° de expediente SCIP | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| N.º de módulos de extensión máx. | 11 Uds. |
| N.º de señales seg. compr. máx. | 6 Uds. |
| Nombre de producto | Controlador de capacidad |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Número de compresores máx. | 5 Uds. |
| Número de ventiladores máx. | 4 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 8 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
| Tipo de comunicación | LON RS485RJ11 (CAN) to DisplayRS232USB-B to PC |
| Tipo de control del condensador | Temperatura |
| Tipo de controlador | Controlador de capacidad |
| Tipo de producto | AK-PC 772A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.953 Kilogramo |
| Peso neto | 0.645 Kilogramo |
| Volumen | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428939331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |