Danfoss logo
Bluetooth Adapter without power back up 080N0022

Accesorios, control electrón.

080N0024

Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 60

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I
Conector terminalesBergstik 8 Pin
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
FunciónERC/EET Ext. BLEconnectivity
Grupo de productosAccesorios, control electrón.
Material DescriptionDEL EKA204 Bluetooth Adap W/SupCap&CAN
Nombre de productoAccessory
Product lineElectronic Controllers and Services
Tensión de alimentación [V] c.c.3.30 V
Tipo de productoAccessory
Utilizado para el productoERC 11x, ERC 21x and EETx

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.013 Kilogramo
Peso neto0.012 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.12 Litro