Control de refrigera. electrónico, ERC 211
080G3459
Digital inputs (DI): 0, Tensión de alimentación [V] c.a.: 197 - 250, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30
080G3459
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Expositores con puerta de cristal |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 0 Uds. |
| Display colour | Red |
| División | 25 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 2 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Homologación | CECQCEACENECNSFcURus |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-Pack |
| N.° de expediente SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Nombre de producto | Control de refrigera. electrónico |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 1 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 250 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 197 V |
| Tipo de controlador | Commercial Refrigeratio |
| Tipo de producto | ERC 211 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.171 Kilogramo |
| Peso neto | 0.147 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162509081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |