Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Control de refrigera. electrónico, ERC 211

080G3297

Digital inputs (DI): 0, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 125, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónExpositores con puerta de cristal
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)0 Uds.
Display colourRed
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica2 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60 Hz
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de temperatura
HomologaciónCECQCEACENECNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
N.° de expediente SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIPERC21x, EKC 22x
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]1 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]125 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoERC 211

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto163.8 Gramo
Peso neto163.8 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm