Danfoss logo
RDI 107A - Front

Pantalla, RDI 107A

080G3241

DEL RDI 107A BLUE LED, GDM

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónExpositores con puerta de cristal
Cantidad por formato de embalaje54 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I7(a)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
Display colourBlue
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica2 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de temperatura
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL RDI 107A BLUE LED, GDM
N.° de expediente SCIPb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Nombre de productoPantalla
Nombre del producto en el expediente SCIPRDI 107A
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]1 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tensión de alimentación [V] c.c.12 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoRDI 107A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Kilogramo
Peso neto0.084 Kilogramo
Volumen0.383 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428482325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm