Control de refrigera. electrónico, ERC 112C
080G3202
Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 080G3489
080G3202
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Expositores con puerta de cristal |
| Cantidad por formato de embalaje | 27 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 1 Uds. |
| Display colour | Red |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 4 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Homologación | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ERC 112C LED ROJO, GDM |
| Nombre de producto | Control de refrigera. electrónico |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 4 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 100 V |
| Tipo de controlador | Refrigeración comercial |
| Tipo de producto | ERC 112C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.128 Kilogramo |
| Peso neto | 0.12 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.417 Litro |
| EAN/UPC | 5702428481083 |