Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Control de refrigera. electrónico, ERC 101A

080G3133

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080G3231

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónExpositores con puerta de cristal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
Display colourBlue
Entrada analogica2 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosControladores de temperatura
Característica
Valor
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionCONTROLADOR ELETRÔNICO ERC 101A
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]1 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoERC 101A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.093 Kilogramo
Peso neto0.092 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.281 Litro
EAN/UPC5702428842396