Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

Control de refrigera. electrónico, ERC 102C

080G3118

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080G3495

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónExpositores con puerta de cristal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
Display colourBlue
Entrada analogica3 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosControladores de temperatura
Característica
Valor
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionCONTROL ELECTR. ERC 102C Led Azul
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]3 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoERC 102C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.129 Kilogramo
Peso neto0.114 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.417 Litro
EAN/UPC5702428902335